株主・投資家情報 | 財務・業績情報

設備投資額・減価償却費・研究開発費

単位:百万円 / 会計年度 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
設備投資額
 対キャッシュ・フロー比率(%)
160,674
108.5
167,631
72.1
178,612
114.8
173,592
91.9
173,429
94.9
減価償却費
 対売上高比率(%)
83,224
7.2
87,491
7.4
92,171
7.2
106,631
7.7
124,984
9.2
キャッシュ・フロー
【当期純利益+減価償却費】
148,052 232,590 155,634 188,836 182,764
研究開発費
 対売上高比率(%)
84,920
7.4
91,254
7.7
102,641
8.1
115,155
8.3
117,489
8.6
インタラクティブチャートツール

Recommendations

PAGE TOP