株主・投資家情報 | 財務・業績情報

連結財務パフォーマンス

  •  
単位:百万円 / 会計年度 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
総資産 1,450,564 1,664,333 1,905,209 1,992,480 1,943,379
株主資本 675,361 793,614 824,634 877,290 843,957
株主資本比率(%) 46.6 47.7 43.3 44.0 43.4
有利子負債
負債=短期借入金+1年以内返済予定の長期債務+長期借入債務
335,737 334,132 483,019 520,268 424,690
総資産回転率(回)
 売上高/総資本 [前・当年度末の平均]
0.81 0.76 0.71 0.71 0.69
有形固定資産回転率(回)
 売上高/有形固定資産 [前・当年度末の平均]
2.5 2.5 2.5 2.4 2.2
たな卸資産回転率(回)
 売上高/たな卸資産 [前・当年度末の平均]
7.48 7.56 7.03 6.36 5.88
総資本当期純利益率 ROA(%) 4.5 9.3 3.6 4.2 2.9
株主資本当期純利益率 ROE(%) 9.2 19.8 7.8 9.7 6.7
年度末従業員数(人) 91,648 99,693 102,883 104,781 107,138
インタラクティブチャートツール

Recommendations

PAGE TOP