株主・投資家情報 | 財務・業績情報

連結経営成績

単位:百万円 / 会計年度 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
売上高 1,082,560 1,152,255 1,178,257 1,271,747 1,381,806
売上原価
 対売上高比率(%)
802,225
74.1
831,123
72.1
855,948
72.6
930,516
73.2
985,321
71.3
販売費及び一般管理費
 対売上高比率(%)
207,876
19.2
227,718
19.7
239,446
20.3
259,698
20.4
287,561
20.8
営業利益
 営業利益率(%)
72,459
6.7
93,414
8.1
208,660
17.7
89,692
7.1
107,823
7.8
税引前当期純利益
 税引前当期純利益率(%)
74,517
6.9
91,839
8.0
211,717
18.0
89,811
7.1
115,554
8.4
当期純利益
 当期純利益率(%)
49,440
4.6
64,828
5.6
145,099
12.3
63,463
5.0
82,205
5.9
  • 【注記】
    米国財務会計基準審議会会計基準アップデート2017-07「期間年金費用及び機関退職後給付費用の表示の改善」の適用に伴い、前期の実績について振替を実施した結果、営業利益を変更させて表示しております。
インタラクティブチャートツール

Recommendations

PAGE TOP