ニュースセンター | プレスリリース

フラッシュメモリコントローラ:産業用 NAND型フラッシュメモリコントローラ LSI (GBDriver RA9)の開発

  • オートリフレッシュ機能搭載、高信頼性 パラレルATA対応コントローラIC
  • SLC NAND型フラッシュメモリで最大64GByteまで対応
フラッシュメモリコントローラ:産業用 NAND型フラッシュメモリコントローラ LSI (GBDriver RA9)の開発

2016年11月14日

TDK株式会社(社長: 石黒 成直)は、パラレルATA 接続のNAND型フラッシュメモリ制御IC GBDriver RA9シリーズを開発、2017年1月より発売を開始いたします。

産業用途では、依然としてパラレルATAインターフェースの要望が多く、GBDriver RA9は、特に信頼性を求められる用途に向けて、SLCタイプのNAND型フラッシュメモリに特化した製品になります。
また、SLCタイプのNAND型フラッシュメモリでは最新の2xnm世代を含む8KByte/page、4KByte/page, 2KByte/page構造に対応をしているため、128MByte~64GByteまでの幅広い容量帯のストレージを構築可能です。パッケージも、TQFP128pin, VFBGA121pinから選択可能です。

GBDriver RA9はランダムアクセス性能を弊社従来製品であるGBDriverRA8と比較して大幅に向上させました。更にECCによる訂正能力を最大で2倍の512Byteあたり30bitに高め、オートリフレッシュ機能を新規に追加することで、SLCタイプのNAND型フラッシュメモリと組み合わせて使う場合においても、データ信頼性を高めるために余裕を持たせた設計になっています。これまでお客様からご好評をいただいているGBDriverの電源遮断時のデータ保全アルゴリズムを含めて、データ信頼性を飛躍的に向上しています。

また、全メモリ領域(ブロック)の書き換え(消去)回数を平準化する高度スタティック・ウェアレベリング・アルゴリズムを実装、メモリ寿命を最大限に活用することが可能です。SMART(Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology)情報として、全メモリブロックの書き換え(消去)回数が取得できるため、フラッシュストレージの定量的な寿命管理が容易です。

データセキュリティ機能も充実しており、ATAのセキュリティ機能だけでなく、TDKオリジナルのセキュリティ機能も対応可能。データ改ざん、漏洩に対し、強固なセキュリティを提供します。

TDKは、今回開発したGBDriver RA9を搭載したCF(コンパクトフラッシュ)カード、パラレルATA SSDを2017年4月より順次製品化します。

尚、本製品は2016年11月16日~18日にパシフィコ横浜で開催されるIoT Technology 2016の弊社ブースにてご覧いただけます。


主な用途

  • デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートTV、セットトップボックス(STB)、CS放送チューナ等のAV機器全般
  • タブレットPC、ネットブックPC、モバイルインターネットデバイス(MID)、ウルトラモバイルPC(UMPC)等のモバイル情報端末やシンクライアントPC、RAID SSD等の情報IT機器およびクラウドコンピューティングシステム全般
  • カーナビゲーションシステム、ポータブルナビゲーションデバイス(PND)、デジタルタコグラフ、データロガー、ドライブレコーダ、後方確認モニタ(Rear View Monitor)等の車載機器全般
  • 多機能プリンタ(MFP)、ラベルプリンタ、バーコードプリンタや業務用プロジェクタ、電話会議システム、電子黒板等のOA機器全般
  • 通信カラオケ、アーケードゲーム等のアミューズメント機器、ゲーム機器全般
  • デジタルサイネージ、電子看板や電子POP等の広告ディスプレイ装置
  • 半導体製造装置、NC工作機械、シーケンサ、PLC、パネルコンピュータ、組み込みCPUボード等のFA機器全般
  • 自動改札機、自動券売機、定期券発売機、列車運行管理システム、自動航空券発券機、自動チェックイン機等の駅務設備全般
  • キャッシュレジスタ等のPOS(Point of Sales)機器、コンビニ/キヨスク端末、ATM(現金自動支払機)等の金融決済端末
  • 画像診断装置、血液分析装置、医療PC、電子カルテシステム、DNAマイクロアレイ合成装置、生化学自動分析装置、遠隔医療システムや自動介護システム等の医療機器、データ解析機器全般
  • 第四世代携帯電話4Gデータ通信システム(LTE-Advanced/WiMAX2)等、基地局向け、通信放送機器や情報システム機器全般
  • スマートメータ、電力網通信インフラ、電力機器自動制御システム、各種エネルギー管理システムやビル空調システム等のスマートグリッド機器全般
  • 生体認証システム、入退室管理システム、監視カメラ等のセキュリティ端末、防犯機器全般
  • 緊急地震速報システムや住宅用火災報知機等の防災機器

主な特長と利点

  1. ホストインタフェース
    PIO0~6 / Multiword DMA0~4 / UltraDMA0~6に対応しており、Read: 50MByte/sec、Write: 30MByte/secでのアクセスが可能です。(フラッシュ接続構成およびシステム環境に依存。)
  2. 対応フラッシュメモリ
    各フラッシュメモリベンダーの2KByte/page、4KByte/pageおよび8KB/page構造のSLC(1ビット/セル)タイプのNAND型フラッシュメモリに対応。128MByteから64GByteまでのNANDストレージが構築可能です。
  3. 全領域スタティック・ウェアレベリング機能装備
    TDK独自のスタティック・ウェアレベリング・アルゴリズムにより、全メモリ領域(全ブロック)について書き換え(消去)回数をカウントし、均等にブロックの置き換えを行います。OS等の固定領域も定期的に均等化するため、メモリ寿命を飛躍的に向上しています。また、スタティック・ウェアレベリングの範囲も自由に設定可能です(その場合、スタティック・ウェアレベリングの設定エリア以外は、ダイナミック・ウェアレベリング制御が実施されます)。
  4. 対電源遮断アルゴリズム
    独自アルゴリズムにより、書き込み中の電源遮断時に書き込み対象データ以外のデータが破壊されるなどの、巻き添えエラー発生リスクを低減しております。
  5. エラー訂正・修復機能
    フラッシュ判別により、15bit ECCあるいは30bit ECCが選択され、NANDフラッシュメモリの要求値よりも余裕をもったエラー訂正能力を装備しています。
    また、オートリフレッシュ機能により、あまり読み出しを行わないエリアを含むフラッシュメモリ上の全データを読み出して、必要に応じて自動で、エラー訂正を行うので、リードディスターブエラー、データ保持エラー等によるデータ消失を防ぎます。オートリフレッシュ機能はバックグラウンドで処理を⾏っており、訂正処理中でもコマンドに対する応答遅延はほとんどありません。
  6. その他の機能
    • (イ)全セクタ数設定機能(クリッピング機能)
      データ領域の増減が1セクタ単位で可能です。
    • (ロ)プロテクト機能
      ATA標準のプロテクト機能を搭載しており、お客様でパスワードの設定・解除が可能ですので、独自認証等、大切なデータを保全が可能です。
    • (ハ)TDKオリジナルセキュリティ機能(オプション)
      NAND型フラッシュメモリに格納されるお客様の情報に対して、第三者からのアクセスを制限する機能です(別途秘密保持契約が必要)。
    • (ニ)SMARTコマンド対応
      SMARTコマンドを使用して、全メモリブロックの書き換え(消去)回数が取得可能であるため、フラッシュメモリの状態が容易に把握でき、的確な寿命管理が可能です。
    • ソリューションサポート
      TDKでは、2000年よりNAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver シリーズを自社開発、販売しており、特に組み込み市場において強く求められるFAE(Field Application Engineer)体制や信頼性モニター機能の実装サポートなど、国内、国外のカスタマーに対して、自社技術に基づく技術サポートを行っております。

    生産・販売計画

    • サンプル価格 : 2000円/個
    • 生産拠点 : 台湾
    • 生産予定 : 10万個/月
    • 生産開始 : 2017年1月

    TDK株式会社について

    TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
    主な製品としては、各種受動部品(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
    2016年3月期の売上は約1兆1500億円で、従業員総数は全世界で約92,000人です。

    • ※ 主な製品は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。

    ダウンロード

    報道関係者の問い合わせ先

    担当者所属電話番号Email Address
    丸川 TDK株式会社
    広報グループ
    +81 3 6778-1055 pr@jp.tdk.com

    製品・サポートに関する問い合わせ先

    担当者所属電話番号Email Address
    花房
    (ハナフサ)
    TDK株式会社
    フラッシュメモリ応用デバイス部 
    ESS*ビジネスユニット
    *Embedded Storage Solution
    +81 47 378-9130 shanafus@jp.tdk.com

    Recommendations

    PAGE TOP