ニュースセンター | プレスリリース

EMC対策部品、インダクタ: 車載用樹脂電極ビーズフィルタとインダクタの開発と量産

  • 機械的応力、熱衝撃による製品クラックの抑制
  • 150℃の高温環境に対応
  • AEC-Q200準拠
EMC対策部品、インダクタ 車載用樹脂電極ビーズフィルタとインダクタの開発と量産

2017年3月21日

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、業界で初めて、車載向けに外部電極に導電性樹脂を用いたビーズフィルタ KMZ1608/KPZ1608シリーズ(外形寸法:L1.6×W0.8×T0.8mm)と、インダクタ KLZ1608/KLZ2012シリーズ(外形寸法:L1.6×W0.8×T0.8/L2.0×W1.25×T1.25mm)を開発し、それぞれ2017年3月より量産を開始したことを発表します。

本製品では、新たに外部電極に導電性樹脂を用いることにより、実装基板の機械的応力によるたわみを原因としたクラックや、温度変化から生じる熱衝撃によるクラックに対する抑制効果を高め、高信頼性を実現しています。

近年、自動走行運転を目的とした自動車の多機能化が進み、ADASの各種ECUにおいては、小型低背で軽量なノイズ対策部品として積層工法のビーズフィルタやインダクタが求められています。従来の積層工法のビーズフィルタおよびインダクタの動作温度保証範囲は-55℃~+125℃でしたが、本製品は上限温度150℃の高温環境に対応しています。その結果、各種ECUへの実装が可能となりました。

TDKは既に樹脂電極品の積層セラミックコンデンサを市場に投入していますが、本製品は、業界初となる樹脂電極品のビーズフィルタおよびインダクタへの新たな展開となります。

今後、さらに小型サイズ・定数別の各種ラインアップを拡充し、多種多様な車載用機設計へ対応していきます。

* 2017年3月現在、TDK調べ


用語集
  • 樹脂電極品:通常品の端子電極層はAgの下地電極にCu-Ni-Snの3層めっきで構成されているが、樹脂電極品はAgの下地電極の上に樹脂電極を塗布し、Ni-Snの2層めっきで構成されている。
主な用途
  • エンジンコントロールモジュール(ECM)、各種車載用電子制御ユニット(ECU)
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 産業機器用各種電子機器
主な特長と利点
  • 外部電極に導電性樹脂を用いることにより、
    ①機械的応力、熱衝撃に対して抑制効果がある。
    ②150℃の高温環境でも使用可能。
    ③基板歪みを発生する実装箇所へ使用可能
  • 150℃の高温対応で、各種ECUへの実装が拡大する。
主な特性
チップビーズ
製品名インピーダンス
[Ω]@100MHz, ±25%
直流抵抗
[Ω] max.
定格電流 [mA] max.
-55~+125℃+125~+150℃
KMZ1608
(信号ライン用)
50 ~ 2500 0.1 ~ 0.8 200 ~ 800 100 ~ 400
-55~+85℃+125℃+150℃
KPZ1608
(電源ライン用)
30 ~ 1000 0.015 ~ 0.3 800 ~ 5000 500 ~ 2000 300 ~ 1000

インダクタ
製品名インダクタンス
[µH] ±20%
直流抵抗
[Ω] ±30%
定格電流 [mA] max.
KLZ1608 1.0 ~ 22 0.15 ~ 2.4 55 ~ 190
KLZ2012 1.0 ~ 100 0.10 ~ 3.7 30 ~ 700
生産・販売計画
  • サンプル価格 : 15円/個(税抜き)
  • 生産拠点 : 日本
  • 生産予定 : 1,000万個/月(当初)
  • 生産開始 : 2017年3月
TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主な製品としては、各種受動部品(製品ブランドとしてはTDK、EPCOS)をはじめ、電源、HDDヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。
2016年3月期の売上は約1兆1500億円で、従業員総数は全世界で約92,000人です。

※ 主な製品は、コンデンサ(積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。

ダウンロード

報道関係者の問い合わせ先
担当者所属電話番号Email Address
丸川 TDK株式会社
広報グループ
+81 3 6778-1055 pr@jp.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP