ニュースセンター | プレスリリース

シリアルATA対応 産業用SSD(Solid State Disk)GBDisk RS1を商品化

プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

自社設計SATAコントローラGBDriver RS1搭載、
産業用シリコンディスクWHQL認証取得

シリアルATA対応 産業用SSD(Solid State Disk) GBDisk RS1

シリアルATA対応 産業用SSD(Solid State Disk) GBDisk RS1

2008年5月7日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、最大16GByteまでの記憶容量を持つシリアルATA(SATA)対応産業用シリコンディスクGBDisk RS1を開発、2008年6月より生産を開始します。

TDKは、パラレルATA対応産業用シリコンディスクGBDisk RAシリーズを量産しておりますが、今回SATA対応シリコンディスクGBDisk RS1シリーズを開発、市場投入することで、産業用途、組み込み用途でのシリコンディスク導入を加速支援します。

本製品は、高速書き込みおよび高頻度書き込みに最適の二値(SLC:Single Level Cell)のNAND型フラッシュメモリを搭載するとともに、データ信頼性を左右するNAND型フラッシュメモリ制御ICに、自社開発SATAコントローラGBDriver RS1を採用しております。 NANDストレージを産業用途、組み込み用途で使用する場合に要求される、電源遮断耐性やエラー訂正、書き込み分散化および不良ブロック管理等の高度信頼性を、全て実現しており、充実のFAEサポートとあわせ、業界最高レベルの高信頼性SATA ディスクです。

サイズは、2.5インチHDDと同等、記憶容量は16GByteまでをラインアップ、特に、高速起動、高耐震動性、低消費電力への要求が高く、HDDの採用が難しいアプリケーションが多い産業機器分野での採用を見込んでおります。

また、本製品は、WHQL(Windows Hardware Quality Labs)認証取得済みであり、例えば、ドライバ更新等Windows Updateによって行うことが可能です。

主な用途
シンクライアントPC、ATM/金融端末、デジタルサイネージ、駅務機器、MFP、POS、NC工作機械、プラント制御システム、自動搬送システム等のOS、ファイルシステム、ユーザデータのストレージを主用途として、産業機器、組み込み機器全般。
主な特長
  1. ホストインタフェース
    SATAⅠ1.5Gbps対応。
  2. 二値(SLC)NAND型フラッシュメモリ搭載
    二値フラッシュメモリを搭載しておりますので、高速書き込みおよび高頻度書き換えが必要とされる産業用途に対応。
  3. 自社開発NAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver RS1搭載による充実した信頼性制御
    自社開発GBDriver RS1搭載。本コントローラは、NAND後発性不良ブロックに対する予備領域を大きく確保するとともに、コントローラ内のブロック制御機構を改良し、先天性不良ブロックなどが集中発生したフラッシュメモリでも使用可能なアドレス制御機構を実装しました。
  4. 電源遮断耐性を強化
    書き込み中の電源遮断時に書き込み対象データ以外のデータが破壊されるなどの、巻き添えエラー発生を完全に阻止します。
  5. エラー訂正・修復
    8bit/1セクタのECC機能を装備。搭載二値NANDのフラッシュメモリのコントローラへのECC能力要求1bit/セクタに対し、十分対応可能なECC能力を有しております。また、オートリカバリ機能装備により、読み出しを繰り返す事により発生するビットエラー(リードディスターブエラー)を自動的に修復します。
  6. その他の機能
    • 全セクタ数設定機能(クリッピング機能)
      データ領域に割り当てる論理ブロックの数を減らす事で、フラッシュメモリの書き換え可能回数を延長する事が可能となります。
    • プロテクト機能
      ATA標準のプロテクト機能を搭載しており、お客様でパスワードの設定・解除が可能ですので、大切なデータを保全できます。
    • SMARTコマンド対応
      SMARTコマンドを使用して、フラッシュメモリの使用状況や不良ブロックの発生状況が容易に管理できます。
  7. ソリューションサポート
    TDKでは、2000年よりNAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver シリーズを自社開発、販売しており、特に組み込み市場において強く求められるFAE体制や信頼性モニター機能の実装サポートなど、国内、国外のカスタマーに対して、自社技術に基づく技術サポートを行っております。
生産・販売計画
  • 生産拠点 : 日本
  • 生産能力 : 1万個/月
  • 生産開始 : 2008年6月より

※GBDriverは、TDK株式会社の商標または登録商標です。
※GBDiskは、TDK株式会社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ

広報部 Tel. (03) 6778-1055

Recommendations

PAGE TOP