ニュースセンター | プレスリリース

シリアルATAⅡ対応 高速ソリッドステートドライブ
TDK SATAⅡSSD SDG2Aシリーズを商品化

プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

TDK SATAコントローラIC GBDriver RS2採用、高速、高信頼性、長寿命SATA2フラッシュドライブ
寿命診断モニタリングソフト付産業用ネットブックSSD、AES128bit暗号化機能搭載、内部電源保護回路により、電源断エラーを未然に防止

シリアルATAⅡ対応 高速ソリッドステートドライブ TDK SATAⅡSSD SDG2Aシリーズを商品化

シリアルATAⅡ対応 高速ソリッドステートドライブ
TDK SATAⅡSSD SDG2Aシリーズを商品化

2009年5月12日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、最大64GByteまでの容量を持つ、シリアルATAⅡ対応産業用ソリッドステートドライブ(SSD:Solid State Drive)SDG2Aシリーズを、2009年5月下旬より発売を開始します。

本製品は、自社開発のSATAコントローラIC TDK GBDriver RS2シリーズを搭載した産業用SATAフラッシュディスクです。実効速度Read 95MB/s、Write 55MB/sの高速アクセスとともに、15bit/sector ECCまで拡張可能な強力なエラー訂正機能を装備しており、高いデータ信頼性を実現しております。また、SSD内部の電源保護回路により、電源断エラーを未然に防止します。同時に、データ読み出しを繰り返すことで発生するリードディスターバンスエラーを自動データ修復するオートリカバリ機能を搭載しているため、例えばカーナビゲーションシステム等、車載用途でも安心してご使用頂けるSATAドライブです。

半導体ストレージとしての寿命も大幅に向上。TDK独自の高度スタティック・ウェアレベリング機能により、搭載フラッシュメモリへの書き込みを全メモリ領域にわたり平準化することで、メモリ寿命を最大限活用しています。また、スマート情報(SMART:Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology)として、全メモリブロックの書き換え(消去)回数を取得可能であり、ドライブ状態をリアルタイムに診断でき、かつ、ご使用システムでのシリコンディスク寿命を定量的に把握することができます。

更に、米国商務省連邦情報処理規格FIPS PUB197で規格化された高度暗号化機能AES128Bitを搭載しており、自動的にデータを暗号化して搭載フラッシュメモリへ記録するため、データ漏洩や改ざんを未然に防止することが可能です。ATA標準セキュリティ機能や、TDK独自のパスワードロック機能と併用することで、不正コピー禁止機能等、高度なストレージセキュリティを実現できます。

TDK産業用SATA2 SSD SDG2Aシリーズは、ハードディスクドライブ(HDD)代替用途で要求される、高速性能、データ信頼性、ストレージ寿命およびデータセキュリティの全てを高次元で実現した、業界最高レベルのSATAディスクです。TDKは、今回発売する2.5inch形状に加え、1.8inch形状のSDG2Aシリーズを順次市場投入する他、ネットブックSSDへの形状カスタマイズ等も進めて参ります。

基本仕様
シリーズ TDK シリアルATAⅡインタフェース SSD(ソリッドステートドライブ)RS2シリーズ
型番 SDG2Aシリーズ
容量 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB 16GB/32GB/64GB
(16GB未満の容量についてはオプション)
形状 2.5inch SATA
搭載メモリ SLC(2値)NAND型フラッシュメモリ MLC(多値)NAND型フラッシュメモリ
搭載コントローラ TDK GBDriver RS2
インタフェース Serial ATA Revision 2.6
転送モード SATA Gen1: 1.5Gbps、Gen2: 3.0Gbps
転送速度*1 Read(Max) 95MB/s 95MB/s
Write(Max) 55 MB/s 28 MB/s
エラー訂正機能 8bit/sector訂正、15bit/sector訂正(1sector: 512byte)
書き換え寿命*2 固定領域有無に関わらず、有効ブロック数×100,000回
(例: 32GB SSDの場合、124億回)
固定領域有無に関わらず、有効ブロック数×5,000回
(例: 64GB SSDの場合、31億回)
耐振動性 15G(動作時)
耐衝撃性 1,500G(非動作時)
MTBF 500,000時間
動作周囲温度 0〜70°C
(-40〜85°C industrial option)
0〜70°C
保存周囲温度 -25〜85°C
保存/動作湿度 0 to 90(%) RH[但し結露なきこと]
電源電圧 5 V ± 10%
取得規格 CE/FCC/VCCI
環境仕様 RoHS対応
原産地 台湾
主な用途
  • 企業向けシンクライアントPCやタブレットPC等の産業用ネットブックSSD、SATA RAID SSD
  • ブルーレイディスク(BD)プレーヤ、BDレコーダ、BD地上波デジタル放送TV、STB、CS放送チューナ向けSSD
  • カーナビゲーションシステム、ポータブルナビゲーションデバイス(PND)等の車載機器全般
  • 多機能プリンタ(MFP)や業務用プロジェクタ等のOA機器全般
  • 通信カラオケ、アーケードゲーム等のアミューズメント機器
  • NC工作機械、シーケンサ、PLC、パネルコンピュータ、タッチパネルシステム、組み込みCPUボード等のFA機器全般
  • 自動改札機、自動券売機、定期券発売機、自動航空券発券機、自動チェックイン機等の駅務設備全般
  • POS、コンビニ/キオスク端末、ATM(自動現金支払機)等の金融決済端末
  • 画像診断装置、血液分析装置、医療PC、電子カルテシステム等、医療機器、分析測定機器全般
  • 第三世代携帯電話3Gデータ通信システム等、基地局向け、通信放送機器や情報システム機器全般
  • デジタルサイネージや、入退室管理システム、監視カメラ等のセキュリティ端末、防犯機器全般
  • 緊急地震速報システムや住宅用火災報知機等の防災機器全般
主な特長
  1. 自社開発のNAND型フラッシュメモリ制御IC TDK GBDriver RS2採用
    SSDの性能およびデータ信頼性を左右するメモリコントローラICに、TDK自社開発の高信頼性SATAコントローラGBDriver RS2シリーズを採用しております。また、NAND型フラッシュメモリの最新仕様や動向を、コントローラ設計に常に反映することで、NANDフラッシュドライブとしての性能向上や、フラッシュメモリ世代間の互換性確保を図っているため、産業用途、組み込み用途で求められる、同一構成品でのSATAフラッシュストレージ供給や上位互換代替品のご提案を的確に行うことが可能です。
  2. 高速アクセス
    Serial ATA Revision 2.6 Specification準拠。
    SATA Gen.1(1.5Gbps)、Gen.2(3.0Gbps)対応。
    Read 95MByte/sec、Write 55MByte/secを実現*3
  3. エラー訂正・修復
    フラッシュ判別により、8bit ECCあるいは15bit ECCを選択可能であり、NANDの将来動向に余裕をもったエラー訂正能力を装備しています。
    他、オートリカバリ機能装備により、読み出しを繰り返す事により発生するビットエラー(リードディスターブエラー)を自動データ復旧します。
  4. 全領域スタティック・ウェアレベリング機能搭載により、長寿命ソリッドステートドライブを実現
    TDK新規開発スタティック・ウェアレベリングアルゴリズムにより、全メモリ領域(全ブロック)について、書き換え(消去)回数をカウントし、均等にブロックの置き換えを行います。フラッシュメモリチップや管理ゾーン等の制限なく全領域に亘り、OS/FAT等の固定領域も定期的に均等化するため、搭載フラッシュメモリ寿命を最大限活用可能であり、フラッシュメモリストレージとして飛躍的に書き換え寿命を向上しています。

    産業用SATAⅡSSD SDG2Aシリーズの標準書き換え寿命
    容量 SSDへの総書き換え可能回数 SDG2A SSD搭載機器が、
    24時間365日稼動した場合のSDG2A SSDへの許容書き換え回数(1秒当たり)。
    1秒当たり1回書き換える場合のSSD標準耐用年数
    機器保証
    年数1年
    機器保証
    年数5年
    機器保証
    年数10年
    1GB 389,120,000回 12.34回 2.47回 1.23回 12年
    2GB 778,240,000回 24.68回 4.94回 2.47回 24年
    4GB 1,556,480,000回 49.36回 9.87回 4.94回 49年
    8GB 3,112,960,000回 98.71回 19.74回 9.87回 98年
    16GB 6,225,920,000回 197.42回 39.48回 19.74回 197年
    32GB 12,451,840,000回 394.84回 78.96回 39.48回 395年
  5. スマート(SMART)コマンド対応
    スマートコマンドを使用して、不良ブロック数や最大書き換え(消去)回数だけでなく、全メモリブロックの書き換え(消去)回数が確認可能であるため、NAND型フラッシュメモリの状態が容易に把握でき、的確な管理が可能となります。TDKスマート情報を利用することで、例えば、RAS(Reliability, Availability and Serviceability)機能の高精度化が可能です。

    スマート(SMART)コマンド対応
  6. 電源遮断耐性を強化
    搭載SATAコントローラIC TDK GBDriver RS2の対電源遮断アルゴリズムにより、データ書き込み中の電源遮断時に書き込み対象データ以外のデータが破壊されるなどの、巻き添えデータエラー発生を完全に阻止しております。またSSD内部電源保護回路により、電源断エラー発生を未然に防ぎます。
  7. AES128bit(Advanced Encryption Standard)暗号化機能搭載
    データを自動的に暗号化してフラッシュメモリに書き込むため、個人情報や秘密情報の改ざん、漏洩を防止することができます。
  8. その他の機能(オプション)
    (1) 全セクタ数設定機能
    データ領域に割り当てる論理ブロックの数の増減が、1セクタ単位で可能です。例えば、論理ブロック数を減らす事で、フラッシュメモリの書き換え可能回数を延長する事が可能となります。
    逆に、長寿命化を要求しない用途では、論理ブロック数を増やすことで、記憶容量を最大限まで増やすことが可能です。CHS設定が任意設定可能ですので、親和性の高いSATA RAIDシステム構築が可能になる等、ご使用システムへの導入が容易です。
    (2) プロテクト(パスワード)機能
    ATA標準のプロテクト機能を搭載しており、お客様でパスワードの設定・解除が可能ですので、大切なデータを保全できます。
  9. ソリューションサポート
    TDKでは、2000年よりNAND型フラッシュメモリコントローラIC TDK GBDriver シリーズを自社開発、販売しております。お客様毎に専任FAE(Field Application Engineer)を登録することにより、特に組み込み市場において強く求められる技術サポートや信頼性モニター機能の実装サポートなど、国内、国外のカスタマーに対して、万全のサポート体制を敷いております。
生産・販売計画
  • 生産拠点 : 台湾
  • 生産予定 : 立ち上げ時 1万個/月
  • 生産開始 : 2009年5月より
*1, 3)  SLCフラッシュメモリ搭載。4チャネルインタリーブ接続時。システム環境に依存します。
*2)  4KByte/Page構造のフラッシュメモリを使用した場合。
本件に関するお問い合わせ

広報部  Tel.(03)6778-1055

Recommendations

PAGE TOP