ニュースセンター | プレスリリース

シリアルATA(SATA)3Gbps対応 NAND型フラッシュメモリコントローラ
GBDriver RS3シリーズの開発

プレスリリースに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

最新8KB/Page構造のNAND型フラッシュメモリに対応
データランダマイザ、オートリフレッシュ機能搭載 高速、高信頼性SATA SSDコントローラ

シリアルATA(SATA)3Gbps対応 NAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver RS3シリーズの開発

2011年4月21日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、シリアルATA3Gbps対応NAND型フラッシュメモリ制御IC GBDriver RS3シリーズを開発、7月より発売を開始いたします。

TDK GBDriver RS3は、実効速度170MByte/secの高速アクセスを実現した、高速SATAコントローラICです。従来の2KByte/pageおよび4KByte/page構造に加えて、最新8KByte/pageのSLC(2値)、MLC(多値) NANDに対応、128MByte〜128GByteの高速SATAストレージを構築可能です。このため、本製品は、SATADOM*1等の組み込みストレージから、スマートフォンやタブレットPC等のモバイル情報端末、スマートTVやBDプレーヤ等のAV機器まで幅広い用途に適用可能であり、パッケージも、TQFP120pin、VFBGA144pinから選択できます。

高速制御と同時に、44bit ECCまで拡張可能な強力なエラー訂正能力を装備しており、GBDriverシリーズ共有機能である、オートリカバリ機能(リードディスターバンス対策)や電源遮断時の巻き添えデータエラー防止機能等と合わせ、NAND型フラッシュメモリのデータ信頼性を高次元で実現した設計となっております。また、最新フラッシュ制御で必須となるデータランダマイザ機能や、オートリフレッシュ機能を装備、将来フラッシュ動向に余裕を持った設計です。

さらに、GBDriver RS3は、全メモリ領域(ブロック)の書き換え(消去)回数を平準化する高度スタティック・ウェアレベリング・アルゴリズムを実装、メモリ寿命を最大限活用することが可能です。SMART(Self-Monitoring & Analysis Reporting Technology)情報として、全メモリブロックの書き換え(消去)回数が取得できるため、フラッシュストレージの定量的な寿命管理が容易です。

データセキュリティも充実。AES128bit*2による自動暗号化機能を実装、NAND型フラッシュメモリに、データを暗号化し記録するため、データ改ざん、漏洩に対し、万全なセキュリティを提供します。

TDKは、GBDriver RS3を搭載したコンパクトフラッシュドライブCFast TMおよびSSDを、7月下旬より順次製品化します。

用語解説
*1) SATADOM:SATADOMおよびSATA Disk on Moduleは台湾Innodisk社の商標または登録商標です。
*2) AES:Advanced Encryption Standardの略であり、米国商務省連邦情報処理規格FIPS PUB197として登録されたブロック暗号処理方式を指します。
主な用途
  • デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートTV、ブルーレイ(BD)TV、BDプレーヤ、BDレコーダ、セットトップボックス(STB)、CS放送チューナ等のAV機器全般
  • スマートフォンやタブレットPC、シンクライアントPCやネットブックPC、モバイルインターネットデバイス(MID)、ウルトラモバイルPC(UMPC)等のモバイル情報端末
  • カーナビゲーションシステム、ポータブルナビゲーションデバイス(PND)、デジタルタコグラフ、データロガー、ドライブレコーダ、後方確認モニタ(Rear View Monitor)等の車載機器全般
  • 多機能プリンタ(MFP)、ラベルプリンタ、バーコードプリンタや業務用プロジェクタ等のOA機器全般
  • 通信カラオケ、アーケードゲーム等のアミューズメント機器、ゲーム機器全般
  • NC工作機械、シーケンサ、PLC、パネルコンピュータ、タッチパネルシステム、組み込みCPUボード等のFA機器全般
  • 自動改札機、自動券売機、定期券発売機、自動航空券発券機、自動チェックイン機等の駅務設備全般
  • POS、コンビニ/キヨスク端末、ATM等の金融決済端末全般
  • 画像診断装置、心電計、血液分析装置、医療PC、電子カルテシステム等、医療機器、測定機器全般
  • 第三世代携帯電話3Gデータ通信システム等、基地局向け、通信放送機器や情報システム機器全般
  • デジタルサイネージや、入退室管理システム、監視カメラ等のセキュリティ端末、防犯機器全般
  • 緊急地震速報システムや住宅用火災報知機等の防災機器全般
主な特長
  1. ホストインタフェース
    Serial ATA standard Rev. 2.6準拠
    Gen1:1.5Gbps, Gen2:3.0Gbps対応
    Read 170MB/sec, Write:70MB/secの高速アクセス*を実現。
    (* Crystal Disk Mark2.2にて測定。フラッシュ接続構成およびシステム環境に依存します)
  2. 対応フラッシュメモリ
    新規参入を含む、各フラッシュメモリベンダーの、2KByte/page、4KByte/pageおよび8KB/page構造のNAND型フラッシュメモリに対応。SLC(2値)フラッシュメモリおよびMLC(多値)フラッシュメモリに対応。
    SLCで、128MByteから64GByteまで、MLCで256MByteから128GByteまでのSATAフラッシュストレージが構築可能です。
  3. 全領域スタティック・ウェアレベリング機能装備
    TDK新規開発スタティック・ウェアレベリング・アルゴリズムにより、全メモリ領域(全ブロック)について書き換え(消去)回数をカウントし、均等にブロックの置き換えを行います。OS/FAT等の固定領域も定期的に均等化するため、搭載フラッシュメモリ寿命を最大限活用可能であり、フラッシュメモリストレージの寿命を飛躍的に向上できます。また、スタティック・ウェアレベリングの範囲も自由に設定可能です(その場合、スタティック・ウェアレベリングの設定エリア以外は、ダイナミック・ウェアレベリング制御が実施されます)。
  4. 電源遮断耐性を強化
    独自アルゴリズムにより、書き込み中の電源遮断時に書き込み対象データ以外のデータが破壊されるなどの、巻き添えデータエラー発生のリスクを低減します。
  5. エラー訂正・修復
    フラッシュ判別により、8bit ECC,15bit ECCあるいは30bit, 44bit ECCを選択可能であり、NANDの将来動向に余裕をもったエラー訂正能力を装備しています。 このほか、オートリカバリ機能装備により、読み出しを繰り返すことにより発生するビットエラー(リードディスターブエラー)を自動修復します。
  6. データランダマイザ機能
    書き込むデータをランダマイズしデータパターンの偏りをなくすことにより、MLCのフラッシュメモリに対するデータ信頼性を向上します。
  7. オートリフレッシュ機能
    定期的にNAND上のデータを読み出してビットエラーを検出し、必要に応じエラー訂正を行います。リードディスターブエラー、データ保持エラー等によるデータ消失を防ぎます。バックグラウンドで処理を行っており、訂正処理中でもコマンドに対する応答遅延はほとんどありません。
  8. AES128bitによる自動暗号化機能搭載
    AES128bit暗号化機能搭載により、自動的にデータを暗号化して、NAND型フラッシュメモリに書き込むため、個人情報や秘密情報の漏洩、改ざんを防ぐことが可能です。
  9. その他の機能
    (a) 全セクタ数設定機能(クリッピング機能)
    データ領域に割り当てる論理ブロックの数の増減が1ブロック単位で可能です。たとえば、論理ブロック数を減らすことで、フラッシュメモリの書き換え可能回数を延長することが可能となります。 逆に、長寿命化を要求しない用途では、論理ブロック数を増やすことで、記憶容量を最大限まで増やすことが可能です。
    (b) プロテクト機能
    ATA標準のプロテクト機能を搭載しており、お客様でパスワードの設定・解除が可能ですので、大切なデータを保全できます。
    (c) SMARTコマンド対応
    SMARTコマンドを使用して、全メモリブロックの書き換え(消去)回数が取得可能であるため、フラッシュメモリの状態が容易に把握でき、的確な寿命管理が可能となります。
  10. ソリューションサポート
    TDKでは、2000年よりNAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver シリーズを自社開発、販売しており、特に組み込み市場において強く求められるFAE(Field Application Engineer)体制や信頼性モニター機能の実装サポートなど、国内、国外のお客様に対して、自社技術に基づく技術サポートを行っております。
生産・販売計画
  • サンプル価格 : 2,000円/個
  • 生産拠点   : 日本
  • 生産予定   : 10万個/月
  • 生産開始   : 2011年7月より
取材に関するお問い合わせ

広報部 大須賀  Tel. (03) 6778-1055

製品・サポートに関するお問い合わせ

フラッシュメモリ応用デバイス部 ESS* B.Unit 花房  Tel. (047)378-9130
*Embedded Storage Solution

Recommendations

PAGE TOP