事故のない安心・安全なクルマ社会の実現には、過酷な環境下での使用に耐える電子部品が欠かせません。これは、きたる次世代のクルマ社会の実現に挑むTDK製品開発プロジェクトチームの物語です。
CUR 423x電流センサは、Micronasブランドの製品です。
CUR 423xについて詳しくはこちらをご覧ください

CUR 423x – 高電流コアレス・アプリケーション向け TMRクローズド・ループ・センサについて
CUR 423x電流センサはクローズド・ループTMRテクノロジをベースにした電気的に絶縁された非接触型の電流計測を特徴としています。
詳細を見る
EVバッテリを超高精度にモニタリングする、TMRセンサソリューション
バッテリ・モニタリング機能は、バッテリ残量を正確に計測することで、走行距離の推定精度向上に貢献します。このモニタリングの性能を左右する構成部品のひとつが、電流センサです。
詳細を見る
次世代電池開発への挑戦「CeraCharge™」
世界初の充放電可能なSMDタイプのオールセラミック全固体電池「CeraCharge™」。高いエネルギー密度と小型化、また電解液の漏出のリスクがない安全性の高さが大きな特長です。世界中から集結したTDKの多様な人材が、さまざまな可能性を秘めたこの次世代の二次電池について語ります。
More
生体磁場センシングを多くの人に
計測時のカラダへの負担が少なく、心臓疾患の早期発見が可能になります。TDKと東京医科歯科大学が進めている、磁気センサを使用して心臓の活動を見える化する研究です。
MoreTDKが創業100年に向けてさらに成長していくために、DNAである素材からのモノづくりを強化し、それをベースにソリューション(コトづくり)を展開していく姿に焦点を当てたコンテンツです。新しい価値創造に挑戦する、TDKの「次」につながるモノづくりとソリューションを、「製品」、「技術」、「TDKのヒト」の観点から、ビジュアルで紹介します。