新闻中心 | 新闻稿

高频元件: 积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产

  • 与以往产品相比体积减少51%,实现小型薄型化
高频元件: 积层低通滤波器06505尺寸的开发与量产

2015年1月22日

TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持智能手机、平板终端等移动设备中的LTE和新一代高速无线通信系统的06505尺寸积层低通滤波器,并将从2015年1月起开始量产。

随着智能手机、平板终端等移动设备的小型轻量化和高速高频化,设备上搭载的电子元件也需要满足高性能、小型、薄型、轻量化的要求。低通滤波器是容许低于截止频率的信号通过,从而筛选出所需电气信号的电子元件。本产品通过陶瓷材料的薄层化、导电体的精细线路化以及优化内部电极的形状设计,与以往的1005形状产品(长1.0mm×宽0.5mm×高0.4mm)相比体积减少51%,实现了06505形状(长0.65mm×宽0.5mm×高0.3mm),同时兼顾了高特性和小型薄型化。

本产品使用温度范围为-40℃~+85℃,用于移动设备的LTE 高频电路部位。


主要应用
  • 智能手机、平板终端等移动设备的LTE高频电路部位
主要特点和优势
  • 通过小型薄型化,有效降低封装面积,实现设备薄型化。也支持内置于模块中
主要数据
产品名称 DEA071910LT-4003B1
形状[mm] 0.65 x 0.5typ x 0.3max
插入损耗[dB] at 1.71-1.91 0.55max.
衰减量[dB] at 3.42-3.82 30min.
衰减量[dB] at 5.13-5.73 20min.
关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2014年度3月末,TDK的销售总额约为96亿美元,全球雇员83,000人。

  • ※ 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。

下载

地区媒体联系方式
负责人所属电话号码邮件地址
Ms. Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP