新闻中心 | 新闻稿

电感器: 实现低损耗及大电流的电源电路用薄膜电感器的开发与量产

  • 与以往产品(TFM160808ALM 0.47μH)相比,该电感器的直流电阻减小约30%且损耗低
  • 通过使用新开发的金属磁性材料,与以往产品相比实现了低损耗
电感器 实现低损耗及大电流的电源电路用薄膜电感器的开发与量产

2017年1月17日

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了可减小直流电阻且额定电流高的电源电路用薄膜电感器TFM160808ALC系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8mm),并将从2017年1月起开始量产。

以往的0.47μH产品相比,该产品直流电阻减小约30%,并通过使用新开发的金属磁性材料,实现了更低损耗的产品特性。因此,与本公司的以往产品相比,本产品在输出电流10mA~2.5A的范围内效率提升了约1%,有助于改善电源效率。

近年来,随着智能手机、平板电脑终端的多功能化,其所需要的电源电压也涉及多种规格,因此电源电路用电感器的使用数量呈现增加趋势。电源电路用电感器要求小尺寸且支持大电流,并且在智能手机等一些使用电池的设备中要求损耗低。通过融合在磁头业务中培养的薄膜技术以及在被动元件中培养的材料流程技术,并采用TDK独有的导体形成技术,将金属磁性材料用作核心材料以及优化产品设计,从而实现了小型、低损耗化,并且可支持大电流。

今后还将扩充W2.0×L1.6(mm)、W2.0×L1.25(mm)尺寸的产品阵容,进一步应对多种多样的设备设计。

  • * 截至2017年1月,TDK调查

主要用途
  • 智能手机、平板电脑终端
  • HDD、SSD、DVC、DSC、便携式游戏机、小型电源组件等
主要特点和优势
  • 与以往产品相比,通过增大内部电极的体积,实现了低直流电阻。
  • 通过小尺寸(L1.6×W0.8×T0.8mm),为节省空间做出贡献。
  • 将新开发的金属磁性材料作为核心材料从而实现了产品的低损耗化,有助于改善电源电路的功率转换效率。
主要特性
产品名称外形尺寸
[mm]
电感
[μH]@1MHz
直流电阻
[mΩ] Max.
额定电流
[A] Max.
TFM160808ALC-R47MTAA 1.6 x 0.8 x 0.8 0.47±20% 62 2.6

额定电流:产品表面温度最大上升40℃时的电流值
测定频率:1MHz

关于 TDK 公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

  • ※ 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压电和保护元件以及传感器。

下载

地区媒体联系方式
负责人所属电话号码邮件地址
Ms. Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962319 pr@jp.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP