• Home
  • 新闻中心
  • 新闻稿
  • EMC对策元件、电感器 :车载用树脂电极磁珠滤波器与电感器的开发与量产
新闻中心 | 新闻稿

EMC对策元件、电感器 :车载用树脂电极磁珠滤波器与电感器的开发与量产

  • 防止产品因机械应力、热冲击产生裂纹
  • 适用于150℃的高温环境
  • 符合AEC-Q200标准
EMC对策元件、电感器 车载用树脂电极磁珠滤波器与电感器的开发与量产

2017年3月21日

TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出业内首款在外部电极中采用导电性树脂的车载用磁珠滤波器KMZ1608/KPZ1608系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8mm)与电感器KLZ1608/KLZ2012系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8/L2.0×W1.25×T1.25mm),两款产品将于2017年3月开始量产。

该两款产品的外部电极采用新的导电性树脂,可防止装配基板因机械应力而翘曲、产生裂纹或因温度变化的热冲击而产生裂纹,具有更高的可靠性。

近年来,随着以自动行驶为目的的汽车多功能化的逐渐发展,在ADAS的各种ECU中,采用积层工法的磁珠滤波器和电感器作为噪音对策元件,要求具有小型、轻、薄、抗噪声的特点。以往的基于积层工法的磁珠滤波器及电感器必须确保在55℃~+125℃的温度范围内工作,而本产品可适用于上限温度为150℃的高温环境。其结果就是可装配在各种ECU上。

TDK已将树脂电极产品的积层陶瓷电容器投放市场,凭借该业内首款树脂电极产品磁珠滤波器与电感器,将向新领域拓展。

今后,我们将进一步扩充小型尺寸、不同常数的产品阵容,从而应对多种多样的车载设备的设计需求。

※ 截至2017年3月,TDK调查


术语集
  • 树脂电极产品:通常产品的端子电极层是在Ag的基础电极上电镀铜(Cu)-镍(Ni)-锡(Sn)这3层构成的,而树脂电极产品是Ag的基础电极上涂上树脂电极,并电镀镍(Ni)-锡(Sn)这2层而构成的。
主要应用
  • 发动机控制模块 (ECM)、各种车载用电子控制装置(ECU)
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 工业设备用各种电子装置
主要特点和优势
  • 外部电极使用导电性树脂
    ① 对于机械应力、热冲击具有抑制效果。
    ② 可在150℃的高温环境下使用。
    ③ 可用于发生基板翘曲的装配部位
  • 适用于150℃的高温,扩充至各种ECU的装配应用。
主要特性
磁珠滤波器
产品名阻抗
[Ω]@100MHz, ±25%
直流电阻
[Ω] max.
额定电流[mA] max.
-55~+125℃+125~+150℃
KMZ1608
(信号线用)
50 ~ 2500 0.1 ~ 0.8 200 ~ 800 100 ~ 400
-55~+85℃+125℃+150℃
KPZ1608
(电源线用)
30 ~ 1000 0.015 ~ 0.3 800 ~ 5000 500 ~ 2000 300 ~ 1000

电感器
产品名阻抗[µH] ±20%直流电阻[Ω] ±30%额定电流 [mA] max.
KLZ1608 1.0 ~ 22 0.15 ~ 2.4 55 ~ 190
KLZ2012 1.0 ~ 100 0.10 ~ 3.7 30 ~ 700
关于 TDK 公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主要产品线包括TDK和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016年度3月末,TDK的销售总额约为102亿美元,全球雇员92,000人。

* 产品组合包括电容器(陶瓷电容器、铝电解电容器和薄膜电容器)、电感器、铁氧体磁芯、高频元件、传感器、压电和保护元件等。

下载


地区媒体联系方式
地域负责人所属电话号码邮件地址
Greater China Ms. Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962319 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP