新闻中心 | 新闻稿

电压保护器件: 汽车用紧凑型高可靠性贴片压敏电阻

  • 与性能相当的现有元件相比体积减小75%
  • 工作温度高达150 °C
  • 通过AEC-Q200认证
电压保护器件: 汽车用紧凑型高可靠性贴片压敏电阻

2017年11月07日

TDK株式会社扩大了其用于汽车应用的贴片压敏电阻的产品阵容。该AVRH系列产品最大工作电压为19 V到70 V,电容范围为4.7 pF到50 pF。这一小型电压保护器件因其紧凑型尺寸仅为1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm而可用于IEC 1005工况(EIA 0402),这使得新元件的体积比性能相当的现有元件减少了75%。高可靠性的AVRH系列工作温度范围同样为-55到150 °C,可承受25 kV接触放电,符合IEC 61000-4-2并通过AEC-Q200认证。

新AVRH系列采用TDK独有的涂装技术从而实现了汽车要求的高可靠性。因此,AVRH系统适用于各种不同的汽车ECU和总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD和FlexRay。此外,该贴片压敏电阻还可用于使用BroadR-Reach、MOST或汽车以太网的系统中。

近年来,汽车配置了许多附加功能,例如:高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统(IVI)网络,缩小ECU尺寸并提高可靠性变得越来越重要。因此,ESD和浪涌保护装置也需要缩小体积并提高可靠性。TDK将在紧凑性、工作电压和电容方面进一步增加产品阵容,以便为广泛的汽车装置设计提供支持。


主要应用

 
  • 各种不同的汽车ECU
  • 汽车总线系统,例如:LIN、CAN、CAN-FD和FlexRay
  • 使用BroadR-Reach、MOST或汽车以太网的高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载信息娱乐系统(IVI)应用
 

主要特点与优势

 
  • 小型尺寸1.0 mm x 0.5 mm x 0.5 mm
  • 与性能相当的现有元件相比体积减小75%
  • 工作温度高达150 °C
  • 通过AEC-Q200认证
 

关键数据

 
型号 型号
[mm]
最大工作电压
[V DC]
电容
[pF]
AVRH10C101KT4R7FA8 1.0 x 0.5 x 0.5 70 4.7
AVRH10C270KT150NA8 19 15 **
AVRH10C390KT500NA8 28 50 **

* 在1 MHz下
** 在1 kHz下

产品组合/应用概述 (TDK 与EPCOS 品牌产品)

 
  Case
size
[EIA]

lines
VDC
[V]
VBR
[V]
CTyp
[pF]
CMax
[pF]
汽车总线和数据线
LIN CAN CAN-FD MOST FlexRay Ethernet
AVRH10C390KT500NA8 0402 1 28 39 50 65
CT0402S14AHSG 0402 1 16 28 10 15
CT0402V150RFG 0402 1 16 175 2 -
AVRH10C270KT150NA8 0402 1 19 27 15 19.5
CT0402S17AG 0402 1 19 32.5 15 -
AVRH10C101KT4R7FA8 0402 1 70 100 4.7 5.7
CT0603S14AHSG 0603 1 16 28 15 30
CT0603V150RFG 0603 1 16 150 3 5
AVRM1608C270MTAAB 0603 1 17 27 30 -
AVRM1608C270MTABB 0603 1 17 27 15 -
CT0603K14G 0603 1 18 22 100 -
AVRM1608C270KT221M 0603 1 19 27 220 264
AVRM1608C270KT2AB 0603 1 19 27 160 -
AVRM1608C270KTACB 0603 1 19 27 60 -
CT0603K17LCG 0603 1 22 27 30 50
CT0603K25G 0603 1 31 39 90 -
CT0603L25HSG 0603 1 32 61 10 15
CA05M2S10T100HG 0508 2 12 26 10 15

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。

下载

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962319 pr@cn.tdk.com

PAGE TOP