EMC对策产品: 高电容紧凑型汽车贯通滤波器
- 在业内同等尺寸贯通滤波器中电容最高(1 µF)
- 符合AEC-Q200标准

2018年2月13日
TDK株式会社扩大了其应用于汽车的3端子贯通滤波器产品阵容。新YFF18AC0J105M型产品采用IEC 1608封装(EIA 0603)且尺寸紧凑,仅为1.6 mm x 0.8 mm x 0.6 mm,且具有在业内同等尺寸贯通滤波器中电容最高*(1 µF)的特点。该元件的额定电流为2 A,额定电压为6.3 V。此款新滤波器符合AEC-Q200标准,适用于各种去耦合应用,为汽车ECU提供防EMI保护。该产品已于2018年1月起开始量产。
TDK的贯通滤波器为复杂的汽车应用提供了高效、节省空间的去耦合及噪声抑制解决方案,例如需求日益增长的高级驾驶辅助系统(ADAS)。尤其是随着车载IC的功能性变得越来越先进,传统的去耦合设计就需要越来越多的MLCC来为ECU提供防EMI保护。YFF18AC系列中的新型贯通滤波器具有高电容和低ESL,可在几十 MHz的频率下实现到更低的阻抗,例如低于并联的五个22-µF IEC 1005 MLCC的阻抗。因此,所需元件数量更少并且节约了更多的空间。
未来,为了支持更广泛的汽车应用,汽车级贯通滤波器的电容范围将进一步扩大。
*截至2018年2月,TDK调查
术语表
-
- 去耦合:在IC电力线和地面之间插入一台电容器,以便抑制EMI。
主要应用
-
- 广泛的去耦合应用,为汽车ECU提供防EMI保护。
主要特点和优势
-
- 紧凑型封装中电容最高
- 可靠性高
- 符合AEC-Q200标准
- 减少了去耦合所需要的元件数量
主要数据
类型 | 封装尺寸 | 尺寸 [mm] |
额定电压 [V] |
额定电流 [A] |
额定电容 [µF] |
阻抗 (在 50 MHz下) [Ω] |
---|---|---|---|---|---|---|
YFF18AC0J105M | IEC 1608 (EIA 0603) | 1.6 x 0.8 x 0.6 | 6.3 | 2 | 1 | 0.014 |
关于TDK公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。
Downloads
- 如需了解该产品的更多信息,请访问
https://product.tdk.com/info/zh/catalog/datasheets/3tf_automotive_general_yff-ac_zh.pdf
地区媒体联系方式
地域 | 负责人 | 所属 | 电话号码 | 邮件地址 |
---|---|---|---|---|
Greater China | Ms.Clover XU | TDK China Co., Ltd. | +86 21 61962319 | pr@cn.tdk.com |