新闻中心 | 新闻稿

电感器: 用于轮胎压力监测系统的高灵敏度小型应答器线圈

  • 与以往产品相比,安装面积减少了30%
  • 以小型化实现了接近25 mV/μT的高灵敏度
  • 通过AEC-Q200认证
Magnetic sensors: Joint development of high accuracy TMR 3-axis magnetometer with Asahi Kasei Microdevices

2018年3月13日

TDK株式会社推出了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的小型化TPLC553030-592H汽车应答器线圈,其工作频率为125 kHz。该新元件的尺寸仅为5.5 mm x 3.0 mm x 3.0 mm,与以往产品相比,安装面积减少了30%。由于采用了优异的磁芯几何结构和材质,该小型化型元件的高敏感度接近25 mV/μT,从而使TPMS初始化距离与以往的8 mm产品相同。该新应答器线圈的电感为5.89 mH,最小Q值为35,最大直流电阻为70 Ω。该产品通过AEC-Q200认证且符合RoHS标准,还具有从-40°C到+125°C的宽温度范围特点。


主要应用

  • 轮胎压力监测系统(TPMS)

主要特点和优势

  • 与以往产品相比,安装面积减少了30%
  • 以小型化实现了接近25 mV/μT的高灵敏度
  • 通过AEC-Q200认证

主要数据

类型 尺寸
[mm]
电感
[mH]
在125 kHz下
品质Q
在125 kHz下
直流电阻
[Ω]
TPLC553030-592H 5.5 x 3.0 x 3.0 5.89 ±3% 35(最小值) 70(最大值)

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

PAGE TOP