新闻中心 | 新闻稿

电感器: 高级驾驶辅助系统用的小型功率电感器

  • 小型IEC 2012封装,插入高度仅0.5 mm
  • 减少了泄漏磁通量
  • 通过AEC-Q200认证
Magnetic sensors: Joint development of high accuracy TMR 3-axis magnetometer with Asahi Kasei Microdevices

2018年3月27日

TDK株式会社开发出了汽车电源电路用的MLD2012积层电感器。该系列新元件基于铁氧体磁芯,采用紧凑型IEC 2012(EIA 0805)封装,所占面积为2.0 mm x 1.25 mm,插入高度仅0.5 mm。该系列功率电感器通过AEC-Q200认证,电感值为0.47 µH,额定电流为1200 mA。由于其卓越的电气性能和宽泛的工作温度范围(-40 °C到+125 °C),该小型元件适用于汽车应用,特别是先进驾驶辅助系统(ADAS),例如在该系统中,它能够帮助实现尺寸更小的摄像头。MLD2012电感器也适用于车载信息娱乐系统(IVI)和车载资讯系统以及各种汽车发动机电子控制单元(ECU)和模块。该MLD2012产品将于2018年3月起开始量产。

与现有的MLD2016系列功率电感器一样,新MLD2012具有积层结构特点,以便减少泄漏磁通量,该产品也扩大了TDK的铁氧体磁芯功率电感器的阵容,从而可满足日益增长的汽车应用需求。


主要应用

 
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 车载信息娱乐系统(IVI)和车载资讯系统
  • 各种发动机电子控制单元(ECU)和模块
 

主要特点和优势

 
  • 小型IEC 2012封装,插入高度仅0.5 mm
  • 减少了泄漏磁通量
  • 工作温度范围宽泛,为-40 °C到+125 °C
  • 通过AEC-Q200认证
 

主要数据

类型 尺寸
[mm]
电感
[μH] (±20%)
直流电阻
[Ω] (±30%)
额定电流
[mA]*
MLD2012SR47T 2.0 x 1.25 x 0.5 0.47 0.12 1200
MLD2016S1R0M 2.0 x 1.6 x 0.85 1.0 0.12 1100
MLD2016S1R5M 2.0 x 1.6 x 0.85 1.5 0.15 1000
MLD2016S2R2M 2.0 x 1.6 x 0.85 2.2 0.17 900
MLD2016S3R3M 2.0 x 1.6 x 0.85 3.3 0.23 800
MLD2016S4R7M 2.0 x 1.6 x 0.85 4.7 0.25 750

*基于自发热引起温度升高40 K

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP