新闻中心 | 新闻稿

电源管理产品: 世界最小的*负载点DC-DC转换器

  • 新系列µPOL™电源解决方案,以更高性能、最小尺寸、易于使用性和简化集成,开创了“电源管理解决方案的新时代”。
  • 可扩展和高度可配置的多次可编程内存,提供更大的灵活性。
  • 适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。
  • 在美国加利福尼亚州阿纳海姆举行的2019年APEC展会上首次发布。
    (展会时间:3月18日至20日,TDK展位号:811号)
电源管理产品: 世界最小的*负载点DC-DC转换器

2019年3月18日

TDK株式会社(TSE:6762)发布了新系列µPOL™ DC-DC转换器,这是业内最紧凑、功率密度最高的负载点解决方案,适用于大数据、机器学习、人工智能(AI)、5G基站、物联网(IoT)、企业计算等应用。

该系列没有使用传统的分离集成电路和电感器的方法, 而是将IC 和电感器集成在一个紧凑的模块中,从而为要求薄型化电源但空间受限的应用提供了高密度解决方案。
产品尺寸为3.3 x 3.3 x 1.5 mm,可最大限度减少所需的外部组件,保持最高性能,同时提供简化设计,便于集成。该系列产品提供的高密度解决方案(每立方毫米1瓦特),比其他同类产品的规模少50%,可最大限度地降低系统解决方案成本,减少电路板尺寸,降低组装成本以及BOM和PCB成本。产品可在宽接点温度范围(-40 °C到125 °C)下运行。

多年以来,TDK一直在开发与此类创新相关的专利(US 9,729,059和US 10,193,442)。TDK的集团公司Faraday Semi开发了µPOL™。这些新解决方案将高性能半导体集成到先进的封装技术中,例如:芯片内置基板封装(SESUB)和先进的电子元件,以便通过3D集成,实现尺寸更小、外形更小的独特系统集成。该集成使TDK提供的产品,与当前市场有售产品相比,总系统成本更低、效率更高、易于使用。

μPOL™技术允许DC-DC转换器被并排放置在复杂的芯片组如ASICs, FPGAs 等产品的旁边。通过使转换器和芯片组之间的距离最小,实现寄生电阻和电感最小化,以便对动态负载电流的快速响应和精确调整。

该产品系列适用于工业应用,不含铅,且符合《关于在电子电气产品中限制使用某些有害物质指令(ROHS)》。

FS1406预计将于2019年第三季度开始量产。
3月18日至20日,2019年APEC展会将在美国加利福尼亚州阿纳海姆会展中心举办。届时,TDK将在811号展位上展示µPOL™技术。
*截至2019年3月,TDK调查


术语表

  • μPOL™和nPOL™是指是指被放置在复杂的芯片组例如ASICs, FPGAs等其他复杂集成电路旁工作的集成DC-DC转化器。

主要应用

  • 网络存储:企业SSD/存储区域网络
  • 服务器:主流服务器、机架和刀片式服务器、微型服务器
  • 网络通信和电信:以太网交换机、路由器、5G小基站和5G基站
  • 汽车(未来)

主要特点和优势

  • 占用空间3.3 x 3.3 x 1.5 mm。
  • 输出每立方毫米1瓦特,与现有产品相比,所需电容低50%。
  • 适用于-40°C到125°C的接点温度范围。
  • μPOL™、nPOL™以及The Future of Integrated Technology™是Faraday Semi的注册商标。

主要数据

类型 尺寸 [mm] 额定电流 [A]
FS1406 3.3 x 3.3 x 1.5 6
FS1404 3.3 x 3.3 x 1.5 4
FS1403 3.3 x 3.3 x 1.5 3

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。

关于Faraday Semi Inc.

Faraday Semi Inc.(FS)是一家为不断增长的工业、数据中心和汽车市场提供电源管理产品的领先设计和生产企业,旨在开发、生产和销售最优质的集成电源管理产品,为客户提供系统总成本最低的解决方案。TDK集团公司全面致力于生产优质产品、诚信经营管理,承担企业社会责任、敏锐关注客户需求。
FS的目标是:凭借其在电源管理集成电路、集成电路设计数据库、专有封装技术以及系统方面的广泛专业技术,为21世纪提供一系列电源解决方案产品,以在不断增长的市场中占据行业领导地位。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP