新闻中心 | 新闻稿

执行器: PiezoListen™:具有宽动态范围的超薄压电扬声器

  • 在低至400Hz的范围内具有优化的频率特性
  • 基于TDK压电技术实现高声压
  • 可扩展产品阵容以适用于各种应用
执行器: PiezoListen™:具有宽动态范围的超薄压电扬声器

2019年5月21日

TDK株式会社(东证:6762)开发了一款超薄压电扬声器—PiezoListen™,与现有的任何压电扬声器相比,该扬声器不仅可以在更宽的频率范围内发出声音,还可以在低频率范围内拥有更大的输出。该产品的工作频率范围为400至20000Hz,即使在24VP-P或更低的低电压下,也能实现80dB的高声压;最大输出功率为34W,阻抗为2至100Ω。PiezoListen厚度仅为0.49mm,是最薄的压电扬声器之一。TDK公司的专利积层技术和材料技术使纤薄、高位移压电元件的开发成为可能。通用级别产品(PHUA3030-049B-00-000)的样品将于2019年6月开始提供。

由于PiezoListen尺寸纤薄,使得设计师能够克服安装空间受限的问题。此外,该款新型扬声器元件非常灵活,可从不同种类的物体和材料中产生声音。通过该压电扬声器,TDK可帮助客户设计创新的音频应用。不仅视频内容的标准格式可迅速地转换为4K和8K分辨率,而且越来越多的视频内容也开始提供多声道音频。

除了宽频域扬声器外,TDK还将在明年推出一款声音定位扬声器,以扩充PiezoListen的产品阵容。该扬声器的工作频率范围在1000至20000Hz之间,允许用户创建自己的3D音频体验。PiezoListen可以应用于电视机、平板电脑、笔记本电脑和其他设备的扬声器以及环绕声系统。

  • 2019年5月TDK调查

主要应用

  • 电视机、平板电脑、笔记本电脑和其他设备的扬声器
  • 环绕声系统中的定位扬声器

主要特点和优势

  • 厚度仅为0.49mm的超薄扬声器
  • 可从不同种类的物体和材料中产生声音
  • 400至20000Hz宽频率范围,80dB高声压

主要数据

类型尺寸
[mm]
最大额定电压
[VP-P]
工作频率
[Hz]
工作温度
[℃]
等级
PHUA3030-049B-00-00030 x 30 x 0.4924400 至 20,000-10 至 60通用

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2019年度3月末,TDK的销售总额约为125亿美元,全球雇员105,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP