新闻中心 | 新闻稿

电感器: 移动设备用高效率薄膜功率电感器

  • 与现有产品相比直流电阻降低12%
  • 与现有产品相比直流叠加特性提高4%
电感器: 移动设备用高效率薄膜功率电感器

2019年5月28日

TDK株式会社(东证:6762)开发了一种IEC 2012外壳尺寸的小型薄膜功率电感器,与现有产品相比,可对应更高的电流。该薄型功率电感器TFM201208ALD系列的尺寸为2.0 x 1.25 x 0.8 mm,额定电感1.0μH。

由于本次新产品的直流电阻降低了79mΩ,与现有产品相比降低12%,因此实现了低损耗。通过改善直流叠加特性,新型功率电感器的额定电流为2.5A,与现有产品相比提高了4%。因此,该新型功率电感器有助于改善高负载条件下电源电路的电力转换效率,尤其是在智能手机、平板电脑等小型移动设备的电源电路中。由此,其也有助于改善电池寿命,同时保持设备的高功能性。

新型TFM201208ALD薄膜功率电感器已于2019年5月开始量产。今后, TDK将扩充1.6×0.8mm等小型形状的产品阵容,包括车载用在内,为各个市场领域提供最佳产品。


主要应用

  • 智能手机、平板电脑等小型移动设备的电源转换电路等

主要特点和优势

  • 与现有产品相比,直流电阻降低了12%,损失减少
  • 与现有产品相比,直流叠加特性提高了4%,额定电流为2.5A

主要特性

产品名称外形尺寸
[mm]
电感
[μH]
直流电阻
[mΩ]max
额定电流
[A]
TFM201208ALD-1R0MTCA2.0 x 1.25 x 0.81.0 792.5
  • *额定电流:因自发热导致温度上升时(产品表面温度上升40℃)

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2019年度3月末,TDK的销售总额约为125亿美元,全球雇员105,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP