新闻中心 | 新闻稿

电压保护器件: 车载以太网用小型贴片压敏电阻

  • 在高数据速率下低电容、窄公差,以确保信号的完整性
  • 小型尺寸:1.0 x 0.5 x 0.5 mm
  • 工作温度高达150°C
  • 通过AEC-Q200认证
电压保护器件: 车载以太网用小型贴片压敏电阻

2019年8月20日

TDK株式会社(TSE:6762)凭借新型AVRH10C101KT1R1NE8产品扩大了其车载以太网用贴片压敏电阻的产品阵容。由于极其精确的积层技术,该产品具有低电容特点,仅为1.1±0.3 pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大工作电压为70 V,工作温度范围为-55℃至+150℃,从而扩大了其可应用的范围。

因为在高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶中,ECU要求高速、低延迟通信,所以车载以太网成为了当今车辆通信基础设施的首选。TDK的最新压敏电阻可保护汽车ECU和元件免受ESD影响,同时不会妨碍ECU之间的高速通信。

今后,TDK将继续在紧凑性、工作电压和电容方面扩大其产品阵容,以支持广泛的车载设备设计。


主要应用

  • 与车载以太网联网的ECU的ESD保护

主要特点与优势

  • 通过极其精确的积层技术实现低电容
  • 紧凑型尺寸,仅为1.0 x 0.5 x 0.5 mm
  • 可靠性高、通过AEC-Q200认证
  • 工作温度高达150℃

关键数据

型号 尺寸
[mm]
最大工作电压
[V]
电容
[pF]
应用
AVRH10C101KT1R1NE8 1.0 x 0.5 x 0.5 70 1.1 ±0.3 以太网
1000Base-T1

贴片压敏电阻组合/应用概述(TDK与EPCOS品牌产品)

型号 外壳尺寸
[EIA]
VBr
[V]
VDC
[V]
电容
[pF]
AEC−Q200 LIN CAN CAN−FD MOST FlexRay 以太网
100Base−T1
以太网
1000Base−T1
标准值 最大值
0402, 单个
CT0402S14AHSG 0402 > 28 16 10 15 x x x x x x    
CT0402S17AG 0402 > 32.5 19 15 - x x x x x x    
CT0402S20AHSG_P 0402 > 100 24 4.7 5.7 x           x  
AVRH10C270KT350NA8 0402 27 19 35 45.5 x   x x x x    
AVRH10C270KT150NA8 0402 27 19 15 19.5 x   x x x x    
AVRH10C101KT4R7FA8 0402 100 70 4.7 5.7 x           x  
AVRH10C101KT1R1NE8 0402 > 100 70 1.1 1.4 x             x
0603, 单个
CT0603S20AHSG_P 0603 > 100 24 4.7 5.7 x           x  
CT0603L25HSG 0603 > 61 32 10 15 x x x x x x    
CT0603S14AHSG 0603 > 28 16 15 30 x x x          
AVRM1608C270KT221M 0603 27 19 220 264 x x            
AVR-M1608C270MTAAB 0603 27 17 30 - x   x x x x    
AVR-M1608C270MTABB 0603 27 17 15 - x   x x x x    
0508, 阵列
CA05M2S10T100HG 0508 > 26 12 2 x 10
匹配
± 3%
15 x   x x x x    

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2019年度3月末,TDK的销售总额约为125亿美元,全球雇员105,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP