新闻中心 | 新闻稿

电压保护器件: 实现音频设备ESD和EMI双重保护

  • 出色的 ESD 保护能力,符合 IEC61000-4-2 四级标准
  • 可有效抑制无线通信所产生的TDMA噪声
  • 提高了无线通信接收器灵敏度
  • 最大工作电压为直流28 V,实现大功率音频输出
电压保护器件: 实现音频设备ESD和EMI双重保护

2019年10月8日

TDK株式会社 (TSE:6762) 凭借新型AVRF101U6R8KT242产品扩大了其用于音频设备的贴片压敏电阻产品阵容,并实现了ESD和EMI双重保护。该产品适用于工作频段为2.4 GHz的无限通信音频设备。由于其优化电容达到6.8 pF,该多层元件在此频段可快速衰减,且能够有效抑制所产生的TDMA噪声,从而提高接收器的灵敏度。同时,该产品具备出色的ESD保护能力,符合IEC61000-4-2四级标准,最大工作电压为直流28 V,非常适合大功率D类放大器。主要应用包括智能手机、扬声器以及其它工作频段为2.4-GHz、使用无限局域网和蓝牙连接的无线设备等。

今后,TDK将继续在芯片尺寸、带宽支持范围及其它规格方面扩大其产品阵容,以支持更广泛的应用。


术语

  • TDMA噪声:通信电波的高频信号侵入到麦克风线中时,扬声器发出的令人不适的可听声
  • IEC61000-4-2:国际电工委员会颁布的静电放电抗扰标准

主要应用

  • 音频设备的ESD和EMI保护,如智能手机、扬声器以及其它工作频段为2.4-GHz、使用无限局域网和蓝牙连接的无线设备

主要特点与优势

  • 集成ESD和EMI保护
  • 出色的ESD保护能力,符合 IEC61000-4-2四级标准
  • 最大工作电压为直流28V

关键数据

型号 尺寸
[mm]
最大工作电压
[V]
电容
[pF]
最大 2.4-GHz 插入损耗
[dB]
AVRF101U6R8KT242 1.0 x 0.5 x 0.5
(EIA0402英寸)
28 6.8 pF ±10% 最大 -20

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2019年度3月末,TDK的销售总额约为125亿美元,全球雇员105,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP