• Home
  • 新闻中心
  • 新闻稿
  • 执行器: PiezoListen™:扩展了具有更宽动态范围的超薄压电扬声器产品阵容
新闻中心 | 新闻稿

执行器: PiezoListen™:扩展了具有更宽动态范围的超薄压电扬声器产品阵容

  • 世界上最薄的**扬声器,几乎可以安装到任何平面上
  • 改善了频率特性
  • 基于TDK压电技术实现高声压
执行器: PiezoListen™:扩展了具有更宽动态范围的超薄压电扬声器产品阵容

2019年10月29日

TDK株式会社(东证:6762)通过推出新型扬声器扩展了超薄PiezoListen™扬声器的产品阵容,该新型扬声器即使在24VP-P或更低的低电压下也能实现更宽的动态范围和更高的声压级(SPL)。PiezoListen系列压电扬声器现在包括PHUA 6630*宽动态范围扬声器,其工作频率范围为400 Hz至20 kHz。新产品的封装尺寸为66×30 mm,是对2019年5月推出的PHUA 3030*扬声器的补充。该新产品系列的另一个新特点是两个新声音定位扬声器,其工作频率范围为1000 Hz至20 kHz。微型PHUA 2010*的特点是尺寸仅为20×10 mm,而PHUA 3015*扬声器的尺寸为30×15 mm。所有类型的产品样品现都可提供。

PiezoListen型PHUA 3030*的厚度低至0.49 mm,是最薄的扬声器,可以覆盖从400 Hz至20 kHz的宽频率范围。由于其形状因素,PiezoListen可以将任何表面(如显示屏)变成扬声器。此外,它很容易集成到没有声音发射孔的现有应用中,从而实现无需改变外部设计即可实现灵活声音的解决方案。

TDK公司的专利积层技术和材料技术使纤薄、高位移压电扬声器的开发成为可能。随着视频内容向4K和8K分辨率的快速发展,对高级多媒体的需求将继续增长。TDK将通过PiezoListen支持全新的集成声音解决方案,从而为客户应用设计的发展做出贡献。

  • *来源:2019年10月TDK市场调查

主要应用

  • 电视机、平板电脑、笔记本电脑、智能手机和其他设备的扬声器
  • 环绕声系统中的定位扬声器

主要特点与优势

  • 可从各种显示器和平面产生声音的超薄扬声器
  • 厚度低至0.49 mm
  • 宽范围频率特性,高声压

主要数据

类型 封装尺寸
[mm]
厚度
[mm]
最大额定电压
[VP-P]
工作频率
[Hz]
工作温度
[℃]
PHUA2010-049B* [新] 20 x 10 0.49 24 1,000 至 20,000 -10 至 60
PHUA3015-049B* [新] 30 x 15
PHUA3030-049B* 30 x 30 400 至 20,000
PHUA6630-076B* [新] 66 x 30 0.76 48

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2019年度3月末,TDK的销售总额约为125亿美元,全球雇员105,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP