新闻中心 | 新闻稿

高频元件: 全球首个*用于5G网络毫米波段的积层带通滤波器

  • 插入损耗低,衰减高,群延迟低,适用于28 GHz频段
  • 微型尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9毫米
高频元件: 全球首个用于5G网络毫米波段的积层带通滤波器

2019年11月19日

TDK公司推出了全球首个5G移动通信网络28 GHz频段用积层带通滤波器,进一步丰富了公司高频积层产品阵容。这个新的高频元件基于TDK的低温共烧陶瓷(LTCC)材料和精密积层技术,插入损耗低至1分贝,衰减高达30 分贝,低群延迟只有0.25 毫微秒。由于采用先进的端子设计,该新元件能够可靠地将频率波动抑制在毫米波段内。新的MMC系列尺寸仅为2.5 x 2.0 x 0.9 mm,因此是一款十分适用于高频的带通滤波器,而且还能去除5G基站等移动通信设备中RF收发器电路杂散信号。公司现在提供客户特定元件样品,且MMC系列已计划量产。

展望未来,TDK将进一步拓展滤波器产品阵容,支持不断增加的毫米级波段,提供可满足无线通信设备的电路应用需求的积层带通滤波器。

  • * 来源: TDK市场调研(2019年11月)

主要应用

  • 5G基站等移动通信设备中的RF 收发器电路

主要特点及优势

  • 可用于28GHz 5G NR(新无线电)频段
  • 插入损耗低至 1,衰减高达30 分贝,低时延性能
  • 微型尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9毫米
  • 先进的端子设计,能够可靠地将频率波动抑制在毫米波段内
  • 优秀的带通性能

主要数据

类型尺寸[毫米] 插入损耗 [分贝]衰减 [分贝] 群延迟 [毫微秒]
27.5-29.5 GHz22.1-24.68 GHz32.3-34.9 GHz
MMCB2528G5T-0001A3 2.5 x 2.0 x 0.9 1.0 30 25 0.25

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2019年度3月末,TDK的销售总额约为125亿美元,全球雇员105,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP