新闻中心 | 新闻稿

EMC 对策产品:扬声器用高电流噪音滤波器

  • TDK专有的低失真铁氧体材料实现了高音频质量
  • 2A及以上的高额定电流可适用于智能扬声器和外部扬声器
EMC 对策产品:扬声器用高电流噪音滤波器

2019年12月10日

TDK 株式会社(TSE:6762)通过开发出两款全新的音频线用MAF1608GAD-L滤波器,扩展了MAF系列噪音滤波器的产品阵容。该款全新的积层滤波器占用空间仅为1.6 x 0.8mm,插入高度仅为0.6mm,能够抑制1 GHz蜂窝频率下的噪音及D类放大器产生的噪音,并确保高衰减质量。这两款滤波器的额定电流分别为3.2 A和 2.3 A,直流电阻分别低至0.021 Ω和0.045 Ω,在900 MHz下的阻抗分别为120Ω和 200Ω。由于直流电阻低,额定电流高(超过2 A),此款新产品特别适用于要求功率水平达到或超过2 W的平板电脑的智能扬声器和外部扬声器以及耳机和麦克风的智能扬声器和外部扬声器,并将于2019年12月开始量产。

由于MAF系列(包括全新的MAF1608GAD-L)采用低失真铁氧体材料,能够非常有效地抑制噪音。因此,扬声器线路中的这些滤波器极大地改善了接收敏感度,解决了使用传统贴片磁珠产生的音质恶化问题。这款新产品也是对智能手机耳机和麦克风线用MAF1005GAD噪音滤波器的补充。今后,TDK将继续扩展其产品系列,以满足客户对降噪和高音频质量的要求。


主要应用

  • 平板电脑、耳机和麦克风的智能扬声器和外部扬声器

主要特点及优势

  • 低失真铁氧体材料能够有效抑制噪音,实现低音频失真
  • 2A及以上高额定电流可适用于智能扬声器和外部扬声器

主要数据

类型 在900 MHz下的
典型阻抗[Ω]
典型直流电阻
[Ω]
最大直流电阻 [Ω] 额定电流
[A]
MAF1608GAD121L- 120 0.021 0.027 3.2
MAF1608GAD201L 200 0.045 0.059 2.3

关于TDK公司

TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2019年度3月末,TDK的销售总额约为125亿美元,全球雇员105,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP