新闻中心 | 新闻稿

EMC对策产品: 汽车以太网用小型共模扼流线圈

  • 符合OPEN(单对以太网)联盟的汽车以太网标准1000BASE-T1
  • 尺寸仅为3.2x2.5x2.4 mm
  • 实现-40°C到+125°C的宽温度范围
  • 符合AEC-Q200标准
EMC对策产品: 汽车以太网用小型共模扼流线圈

2020年5月19日

TDK公司(TSE:6762)推出了一款新型共模扼流线圈ACT1210G-800-2P,其符合OPEN(单对以太网)联盟的1000BASE-T1标准。由于S参数的高值,在差分和共模电平之间产生了高振幅比,这是汽车以太网中信号完整性的一个决定性因素。在100 kHz下的共模电感是80 µH,最大允许电流是70 mA。该产品将于2020年5月开始量产。

由于连接电极用金属框架,可为扼流线圈提供良好的热性能,从而能够在-40°C到+125°C的宽温度范围内使用。该新元件使用高度自动化和极其精确的绕线工艺制造,实现了电气参数的高可靠性和最小分散。

该元件有一个独特的特点是尺寸小巧,尺寸测量值仅为3.2x2.5x2.4 mm,显著低于CAN-Bus或FlexRay扼流线圈的尺寸。这意味着新扼流线圈可以用于元件组装密度不断增加的汽车摄像系统(举例)等。

TDK将扩大共模扼流线圈的允许温度范围,扩展产品组合,包括高速通信产品,从而使其可用于更多的汽车应用。


主要应用

  • 基于1000BASE-T1的汽车以太网

主要特点与优势

  • 符合OPEN(单对以太网)联盟的汽车以太网标准1000BASE-T1
  • 由于连接电极的金属框架,实现-40°C到+125°C的宽温度范围
  • 由于高度自动化和极其精确的绕线工艺,实现电气参数的高可靠性和最小分散
  • 符合AEC-Q200标准

主要数据

型号 共模电感
在100 kHz [μH]下
直流阻抗 [Ω] 绝缘电阻 [MΩ] 额定电流 [mA] 额定电压 [V]
ACT1210G-800-2P 80 (+50/-30%) 最大值2.4 最小值10 最大值70 最大值80

关于TDK公司

TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2020财年,TDK的销售总额为125亿美元,全球雇员约为107,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Greater China Ms.Clover XU TDK China Co., Ltd. +86 21 61962307 pr@cn.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP