可持续发展 | CSR重点课题供应链中的社会・环境保护

基本思路

我们认为"供应链中的社会•环境保护"对于作为中游企业的TDK集团来说是一个非常重要的课题。我们会根据相关法律制度及国际行业规范等最新要求,掌握作为供应商的公司集团生产据点的劳动环境状况以及作为采购商的交易对象的劳动环境状况,根据需要,实施有助于其改善的培训和指导。从上游到下游构建稳固的供应链,妥善地完成应尽的社会责任。

关联链接

贡献的SDGs

  • SDGs 8.働き街も経済成長も
  • SDGs 12.つくる責任 つかう責任
  • SDGs 16.平和と公正をすべての人に

社会的影响(正面/负面影响)

【正面影响】

  • 降低集团公司的风险
  • 保持与客户的合作共赢
  • 促进替代材料的开发

【负面影响】

  • 在集团亚洲地区的生产据点,发生严重人权侵害
  • 在集团供应商的亚洲生产据点,发生严重人权侵害和环境污染
  • 购买金属材料以及含金属的部件时,在采矿现场发生纠纷和严重的人权侵害,并且加重了对环境的破坏

重点主题 - 关注生产据点的劳动环境

措施的方向性

  • 在所有生产据点开展CSR自检和风险评估
  • 通过来自客户的CSR监查和CSR自主监查以提高活动水平
  • 通过内部监查员培训不断提高相关知识和能力

主管部门

  • CSR职能部门
2018年度目标 2018年度成果 2019年度目标
1) 生产据点全面实施CSR自检工作 1) 100%实施 1) 生产据点全面实施CSR自检工作
2) 生产据点全面实施劳动·伦理风险评估 2) 100%实施 2) 生产据点全面实施劳动·伦理风险评估
3) 确保每2年举行1次由第三方机构实施的监查并100%予以实施(中国·亚洲地区) 3) 100%实施(含中国在内的亚洲高风险国家) 3) 确保每2年举行1次由第三方机构实施的监查并100%予以实施(含中国在内的亚洲高风险国家)

关联链接

重点主题 - 关注供应商的劳动环境

措施的方向性

  • 促进全球对CSR采购的理解
  • 提高CSR采购的管理水平
  • 构建委托加工方的CSR评估体制

主管部门

  • 资材职能部门
  • 各BG
  • 人事教育职能部门
2018年度目标 2018年度成果 2019年度目标
1) 符合CSR标准的供应商比率达95%以上 1) 符合CSR标准的供应商比率达94.4% 1) 符合CSR标准的供应商比率达95%以上
2) 构建委托加工方的CSR评估体制 2) 构建委托加工方的CSR评估体制 2)对委托加工方全面实施CSR自检,以及对中国地区高度依赖的委托加工方实施2年1次的监查
3)包括中国在内的亚洲高风险国家生产据点的派遣公司全面实施CSR自检工作 3) 100%实施 3) 对包括中国在内的亚洲高风险国家的生产据点的派遣公司全面实施CSR自检。

关联链接

重点主题 - 负责任矿物采购

措施的方向性

  • 确认DRC无冲突化,并提高相关供应商比率
  • 保持与行业协会和相关组织的持续沟通和合作

主管部门

  • 资材职能部门
  • 质量保证职能部门
2018年度目标 2018年度成果 2019年度目标
1) 确认DRC无冲突的供应商比率达90%以上 1) 确认DRC无冲突的供应商比率达92.6% 1) 确认DRC无冲突的供应商比率达92%以上
2) 客户回复件数的跟踪 2) 实施跟踪 2) 客户回复件数的跟踪

关联链接

Recommendations

PAGE TOP