可持续发展 | CSR重点课题 | 以技术贡献世界通过开发与提供全新的产品,为解决社会课题做出贡献

通过技术和产品为SDGs做贡献

为了实现幸福的未来社会,TDK通过技术和产品对SDGs作出贡献,从而制定了“3良好的健康与福祉”、“7可再生能源”、“9工业、创新和基础设施”、“11可持续城市和社区”、“12负责任的消费和生产”、“13气候行动”这6项目标。
上述目标是根据我们所面临的社会课题,着眼于TDK技术·产品的潜力而评估出的能够提供最大化价值的领域。我们将会创造一个课题解决后的理想社会,进一步推进TDK的技术和产品,为实现可持续发展的幸福社会做贡献。

SDGs 我们面临的社会课题 理想社会
SDGs 3.すべての人に健康と福祉を
  • 高龄化社会带来的健康课题、福祉课题增加
  • 医疗费高涨
  • 伴随着向高龄化社会的过渡而带来的护理需求人员的增加
  • 残疾人士难以融入社会
  • 能够向所有人提供高度先进的医疗
  • 轻松掌控自我的健康状态
  • 需要护理的人员也能安心地生活
  • 为残疾人独立参与社会提供支援
SDGs 我们面临的社会课题 理想社会
SDGs 7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに
  • 化石燃料使用增加造成气候变动
  • 向可再生能源过渡(燃油车→电动汽车)
  • 使用高效的可再生能源
SDGs 我们面临的社会课题 理想社会
SDGs 9.産業と技術革新の基盤を作ろう
  • 发展中国家薄弱的基础设施
  • 发达国家基础设施老化
  • 劳动力不足
  • 信息量的爆发式增加(IoT、自动驾驶等)
  • 强化基础设施的基础
  • 重建可修复的基础设施
  • 弥补劳动力不足、提高生产效率
  • 确保存储容量
  • 实现高速、大容量的通信
SDGs 我们面临的社会课题 理想社会
SDGs 11.住み続けられるまちづくりを
  • 因气候变动造成自然灾害增多
  • 因人口向城市集中,造成地方社会的职能降低
  • 隐私・个人信息的流出・泄漏
  • 交通事故
  • 损失控制到最小化
  • 提供无地区差别的基本生活服务
  • 完善安全保障
  • 交通事故零发生率
SDGs 我们面临的社会课题 理想社会
SDGs 12.つくる責任 使う責任
  • (伴随着电子设备的废弃而造成的)环境污染
  • 资源枯竭
  • 不使用有害物质的生产制造
  • 削减稀有资源的使用量
  • 资源的循环利用
  • 循环型社会
  • 分享型经济
SDGs 我们面临的社会课题 理想社会
SDGs 13.気候変動に具体的な対策を
  • 因化石燃料的用量增加而造成气候变动
  • 过渡成可再生能源(燃油车→电动汽车)
  • 使用高效的可再生能源
  • 改善能源的使用

采用TDK独有的技术和产品创造幸福的未来社会
~Make It Attractive~

TDK基于采用其独有的技术和产品打造幸福的未来社会这一想法而不断追求和挑战新的可能性。这也与中期经营计划「Value Creation 2020」中的实现「Social Value」(以实现可持续发展社会和企业为目标)的目标不谋而合,这也是整个集团合力实施的措施。
此处将在介绍开发者心声的同时,介绍在利用TDK独有技术·产品优势的7大市场中解决社会课题、拉近幸福的未来社会的场景。请通过短片了解TDK创造幸福的未来社会的世界观。

概念影片

Attractive IoT

在6轴惯性传感器上增加气压传感器的世界最小􏚸轴传感器拥有在严苛的环境下,也依然不会受到影响的感应技术。也搭载在负有在战乱区域搬运医药品等社会使命的无人机上,通过稳定的飞行与正确的位置信息,支持可以在世界所有位置完成重要任务的无人机。

  • SDGs 9.産業と技術革新の基盤を作ろう
  • SDGs 11.住み続けられるまちづくりを

Attractive Mobility

以3㎜角的行业最小尺寸实现由7个传感器组成的运动传感器。除了提供将汽车引导至目的地的加速、方向数据以外,在发生故障时,可将车辆安全引导至路边。不仅是支持自动驾驶技术,更是为了创造出一个没有交通堵塞、事故的安全社会。

  • SDGs 9.産業と技術革新の基盤を作ろう
  • SDGs 11.住み続けられるまちづくりを
  • SDGs 12.つくる責任 使う責任

Attractive Wellness

将使用磁头培养的MR素子的流程技术与磁路的设计技术进行融合,实现小型的生物体磁性传感器。可以实现在过去不可能的生物体磁场测量(无需向身体内插入器具)。与过去相比,使用更为小型、低价的装置,可使患者在不会感到压力的情况下,接受诊断。

  • SDGs 3.すべての人に健康と福祉を

Attractive Connections

可最大限度观赏运动员身姿的时代即将到来。如果是5G,除了多元转播以外,也可以让世界同时体验到感动的瞬间。客户也可以更容易地使用以提升过滤性能与实现总体性能最大化为目的的RF(高频)元件。同时也推动面向基础设施、自动驾驶、远程医疗等所有5G用途的产品开发。

  • SDGs 9.産業と技術革新の基盤を作ろう
  • SDGs 12.つくる責任 使う責任

Attractive Energy

小型轻量,可靠性较高的高功率电子用电容器可有效进行可再生能源的发电与输电,为人们带来更好的生活。在将来,着手适用于高转换频率的低感应系数设计,通过绿色能源,为可持续发展社会做出贡献。

  • SDGs 7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに
  • SDGs 13.気候変動に具体的な対策を

Attractive Robotics

应用硅MEMS技术进行开发的是装有可检测声音的薄膜的“MEMS 麦克风”。搭载该麦克风的机器人可感觉到远处的声音、说话者使用数个麦克风,判别声音从何而来。可帮助听力障碍者,而在发生紧急情况时,行动困难的人也可简单地求助。

  • SDGs 9.産業と技術革新の基盤を作ろう
  • SDGs 11.住み続けられるまちづくりを

Attractive Experience

VR、AR丰富了教育现场的体验,让孩子们的学习获得长足的进步,并提升教学质量。TDK的超声波传感器以高精度检测机器的方向、旋转、位置等,可正确掌握在虚拟空间的手部动作。由于使用该传感器的VR系统的成本较低,因此更多的人可以体验到交互式设备的乐趣。

  • SDGs 9.産業と技術革新の基盤を作ろう

Recommendations

PAGE TOP