エレクトロニクス入門

コンデンサ編 No.4 「フィルムコンデンサ①」

過去の記事を整理・一部リライトして再掲載したものです。 古い技術情報や、 現在、TDKで扱っていない製品情報なども含まれています。

フィルムコンデンサの種類

フィルムコンデンサはプラスチックフィルムを誘電体として利用したコンデンサです。その技術ルーツは19世紀後半に発明されたペーパーコンデンサです。これは油やパラフィンを含浸させた紙をアルミニウム箔をはさみ、ロール状に巻き取ったコンデンサです。金属箔のかわりに、紙に直接、金属を蒸着させて巻き取ったタイプはMPコンデンサと呼ばれます(MP:メタライズドペーパーの略)。フィルムコンデンサはこれらの技術をベースとして、1930年代に開発されました。積層セラミックチップコンデンサとくらべて小型化に難がありますが、絶縁抵抗が高く、信頼性にすぐれ、家電機器や車載電子機器、産業機器、パワーエレクトロニクス機器などに使用されています。
フィルムコンデンサは、内部電極の形成法の違いにより箔電極型と蒸着電極型(金属化フィルム型)に大別され、構造の違いにより巻回型と積層型、誘導型・無誘導型などに分けられます。

PAGE TOP